Durchflusssensor SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12
565380
GTIN 4052568212322
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflussmessbereich Endwert
3000 l/min
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Stickstoff
Betriebsdruck
16 bar
Pneumatischer Anschluss
G1/2