Magnetventil VUVG-L10A-B52-ZT-M3-1P3

566444

GTIN 4052568213589

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
100 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M3
Betätigungsart
elektrisch