Magnetventil VUVG-L10-B52-T-M5-1P3
566458
GTIN 4052568213688
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
220 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch