Magnetventil VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3
566471
GTIN 4052568213794
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch