Magnetventil VUVG-L10-M52-RT-M7-1P3
566474
GTIN 4052568100162
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
330 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch