Magnetventil VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3
566483
GTIN 4052568213893
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch