Magnetventil VUVG-L14-T32H-AZT-G18-1P3
566507
GTIN 4052568214081
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
580 l/min - 590 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch