Magnetventil VUVG-L14-P53E-ZT-G18-1P3

566511

GTIN 4052568214111

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
560 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch