Magnetventil VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
566519
GTIN 4052568214180
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
460 l/min - 600 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch