Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Ventilinseln

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1

570910

GTIN 4052568217495

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
260 l/min - 450 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betätigungsart
elektrisch