Magnetventil VUVG-L14-T32C-AT-G18-1R8L

574226

GTIN 4052568222345

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
560 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch