Magnetventil VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L
574238
GTIN 4052568222444
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
210 l/min - 330 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch