Magnetventil VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L

574246

GTIN 4052568222529

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
570 l/min - 680 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch