Magnetventil VUVG-L10-T32C-MT-M7-1P3

574356

GTIN 4052568222840

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
155 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch