Magnetventil VUVG-L14-T32C-MZT-G18-1P3
574372
GTIN 4052568222963
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch