Magnetventil VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3
574376
GTIN 4052568222994
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
430 l/min - 470 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch