Magnetventil VUVG-B14-T32H-MZT-F-1P3
574378
GTIN 4052568223014
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
410 l/min - 450 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch