Magnetventil VUVG-L18-P53C-T-G14-1P3
574431
GTIN 4052568223168
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch