Magnetventil VUVG-L18-P53U-T-G14-1P3
574433
GTIN 4052568223182
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch