Magnetventil VUVG-L14-B52-T-G18-1H2L-W1

577319

GTIN 4052568225889

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
700 l/min - 780 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch