Magnetventil VUVG-S10-M52-RT-M5-1H2L-W1
577324
GTIN 4052568104771
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
220 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch