Magnetventil VUVG-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1

577325

GTIN 4052568225902

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
730 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch