Magnetventil VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L
577346
GTIN 4052568225926
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
L ädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
210 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch