Magnetventil VUVG-L10-T32H-AT-M5-1R8L

8031467

GTIN 4052568258726

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
150 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch