Magnetventil VUVG-B14-T32C-AZ-F-P1
8033535
GTIN 4052568428983
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
510 l/min - 600 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch