Magnetventil VUVG-B14-T32U-AZ-F-P1

8033536

GTIN 4052568428990

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch