Magnetventil VUVG-B14-P53C-Z-F-P1
8033544
GTIN 4052568429072
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
520 l/min - 600 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch