Magnetventil VUVG-L18-T32U-A-G14-P1

8033548

GTIN 4052568429119

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
970 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch