Magnetventil VUVG-L18-T32C-M-G14-P1
8033550
GTIN 4052568429133
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
870 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch