Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2
8041713
GTIN 4052568286132
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Durchflussregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Durchflussregelbereich
20 l/min - 1000 l/min
Signalbereich Analoger Eingang
4 - 20 mA
Strombelastbarkeit pro Ausgang
100 mA