Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2
8041716
GTIN 4052568286163
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Durchflussregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Durchflussregelbereich
30 l/min - 1500 l/min
Signalbereich Analoger Eingang
0 - 10 V
Strombelastbarkeit pro Ausgang
100 mA