Magnetventil VUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S
8042544
GTIN 4052568286767
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
195 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M5
Betätigungsart
elektrisch