Magnetventil VUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-S
8042548
GTIN 4052568286798
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
340 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch