Magnetventil VUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S
8042550
GTIN 4052568286804
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
280 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch