Magnetventil VUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S
8042567
GTIN 4052568286934
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
660 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch