Proportional-Druckregelventil VEAB-B-26-D2-F-V1-1R1
8046269
GTIN 4052568294496
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
Flansch
Elektrischer Anschluss
M8x1 - Stecker - nach EN 60947-5-2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
20 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3
20 l/min