Proportional-Druckregelventil VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1

8046307

GTIN 4052568294618

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Elektrischer Anschluss
M8x1 - Stecker - nach EN 60947-5-2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4.5 l/min
Normalnenndurchfluss 2-3
3 l/min