Quetschventil VZQA-C-M22C-6-S1S1-V2V4E-4
8079858
GTIN 4052568447373
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Quetschventil pneumatisch betätigt
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Anschluss Armatur
Clamp nach ASME-BPE Typ A
Durchfluss Kv
0.7 m³/h
Mediumsdruck
0 bar - 4 bar