Steckverschraubung NPQR-T-G12-Q16
8085696
GTIN 4052568553272
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 16 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 12 bar
Umgebungstemperatur
-5 °C - 150 °C
Nennweite
14 mm