Steckverbinder NPQR-D-Q10-E
8085700
GTIN 4052568454913
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 16 bar
Umgebungstemperatur
-20 °C - 150 °C
Nennweite
9 mm