Massendurchflussregler (MFC) VEMD-L-6-14-20-D21-M5-1-R1-V4

8086472

GTIN 4052568451394

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2-Wege-Proportional-Durchflussregelventil
Max. Stromaufnahme
40 mA
Elektrischer Anschluss
4-polig - M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 - Stecker
Betriebsdruck
0 bar - 2.5 bar