Massendurchflussregler (MFC) VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4
8086473
GTIN 4052568451400
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Ventilfunktion
2-Wege-Proportional-Durchflussregelventil
Max. Stromaufnahme
65 mA
Elektrischer Anschluss
4-polig - M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104 - Stecker
Betriebsdruck
0 bar - 2.5 bar