Proportional-Druckregelventil VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1D
8104669
GTIN 4052568459666
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0 bar - 10 bar
Betriebsdruck
10 bar - 12 bar
Betriebsspannungsbereich DC
21.6 V - 27.6 V