Magnetspule VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME
8109392
GTIN 4052568460167
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12,0 VA - 110 V DC: 12,0 W
Schutzart
IP66