Magnetspule VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME
8109400
GTIN 4052568461249
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
60 V AC: 40/65 Hz, Leistung 1,8 VA - 60 V DC: 1,8 W
Schutzart
IP65