Magnetspule VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME

8118174

GTIN 4052568558611

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA - 110 V DC: 3,5 W
Schutzart
IP66