Magnetspule VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME
8118180
GTIN 4052568558673
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 3,5 VA - 230 V DC: 3,5 W
Schutzart
IP66