Magnetspule VACC-S18-120-K4-3U-KS4ME
8118319
GTIN 4052568588380
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss
Klemmenkasten, Kabeleinführungsgewinde M20x1,5
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Leistung 12,0 VA - 230 V DC: 12,0 W
Schutzart
IP66