Proportional-Druckregelventil VPPI-5L-3-G18-0L2H-V1-S1BT
8153295
GTIN 4052568594961
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Druckregelbereich
0 bar - 2 bar
Betriebsdruck
2 bar - 4 bar
Betriebsspannungsbereich DC
21.6 V - 27.6 V