Kunststoffschlauch PUN-H-F-14X2-SW
8153418
GTIN 4052568590444
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
14 mm
Innen-Ø
9.8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C